벽면 고정 홀더 KS용

주문 번호: KS 9266000

외부에서 인클로저에 고정하기 위한 용도 벽과의 간격 30 mm

주문 번호:
KS 9266000
제품 설명
벽면 고정이 인클로저 외측면에서만 가능할 때.
재료
흑연 첨가제가 있는 유리섬유 강화 폴리아미드
색상
RAL 9011과 유사
제공 범위
인클로저에 조립하기 위한 조립 부품 포함
설치 옵션
외부에서 인클로저에 장착하기 위한 용도
품목 번호 관련 참고 사항:
전 애플리케이션용
적합한:
인클로저 유형: KS
포장 단위
4 개
순 중량
0.232 kg
총 무게
0.235 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177138483
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
KS Wall mounting bracket for KS