벽면 고정 홀더 AE용

주문 번호: SZ 2508100

외부에서 인클로저에 장착하기 위한 용도. "확장 장부촉"을 간단하게 외부에서 인클로저 구멍으로 삽입하고 벽면 브래킷을 외부에서 스크루로 체결함.

주문 번호:
SZ 2508100
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
실링 및 "확장 플러그"가 사전에 설치된 벽면 부착용 브래킷.
벽까지의 거리
15 mm
설치 옵션
외부에서 인클로저에 장착하기 위한 용도
"확장 장부촉"을 간단하게 외부에서 인클로저 천공으로 삽입하고 벽면 브래킷을 외부에서 스크루로 체결함
적합한:
인클로저 유형: AE
포장 단위
4 개
순 중량
0.252 kg
총 무게
0.304 kg
관세 번호
83025000
EAN
4028177602366
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Wall mounting bracket for KS, sheet steel, galvanized, Wall distance 15 mm
문서화
사용 설명서