벽면 고정 브래킷 AX, KX, AX IT, AE, KL용

주문 번호: SZ 2505510

강판과 스테인리스 스틸 인클로저의 장착용.

주문 번호:
SZ 2505510
제품 설명
강판과 스테인리스 스틸 인클로저의 장착용.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저에 조립하기 위한 조립 부품 포함
참고 사항
인클로저에 추가로 천공이 필요함
적합한:
인클로저 유형: AX
KX
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
포장 단위
4 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.44 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73182900
EAN
4028177663510
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Wall angle
인증서
보호 등급
문서화
Info sheet
Load brochure