- 주문 번호:
- SZ 2583010
- 제품 설명
- 강판과 스테인리스 스틸 인클로저의 장착용.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 인클로저에 조립하기 위한 조립 부품 포함
- 참고 사항
- 인클로저에 추가로 천공이 필요함
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX
KX - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.28 kg
- 총 무게
- 0.378 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177663527
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Wall angle
- 인증서
- 보호 등급