벽면 부착용 브래킷 VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT용

주문 번호: TS 4595000

깊이가 좁고 예컨대 무거운 구성품이 장착된 도어나 스윙 프레임이 있는 인클로저의 루프 측면 벽 고정을 위해 사용.

주문 번호:
TS 4595000
제품 설명
깊이가 좁고 예컨대 무거운 구성품이 장착된 도어나 스윙 프레임이 있는 인클로저의 루프 측면 벽 고정을 위해 사용.
재료
강판
표면 처리
아연도금
포장 단위
4 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.16 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
4.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177103740
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
TS Wall bracket, sheet steel, galvanized
문서화
Info sheet