벽면 장착형 스윙식

주문 번호: CP 6341000

콤팩트 패널과 수평 또는 수직 평면을 조립하기 위한 회전식 월 마운팅

주문 번호:
CP 6341000
제품 설명
콤팩트 패널과 수평 또는 수직의 평면 사이에 사용하기 위한 용도.
재료
벽면 고정용 브래킷: 강판
톱니머리 스크류: 플라스틱 톱니 손잡이가 있는 강철
제공 범위
톱니머리 스크류 및 콤팩트 패널에 부착하기 위한 조립 부품 포함.
Rotation angle/swivel area
180°, 7.2° 피치 패턴에 따라조정 가능.
적합한:
인클로저 유형: 콤팩트 패널
포장 단위
2 개
순 중량
0.36 kg
총 무게
0.38 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024900
EAN
4028177382787
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
CP Wall mounting, adjustable
문서화
사용 설명서