표준 조명

품목 번호: SZ 4138.280

공급 전압: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

품목 번호:
SZ 4138.280
버전
도어 열림 감지 스위치 미포함
제공 범위
표준 조명
조명등
조립 부품
정격 출력
18 W
Ballast
자기식 안정기
연결 옵션
도어 열림 감지 스위치
커넥터를 통한 입중계
직통 배선(조명등 열 설치)
조명등
형광 램프, 베이스 G13
보호 등급
I (보호 도체)
스위치(유형)
통합 On/Off/도어 위치 스위치
조명 조립 방식
스크류로 고정
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500V AC
위상 측 위상 정격 충격 내전압
500V AC
정격 절연 전압
500V DC/1초
설치 옵션
루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치
TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치
AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용
AE: 내부 설치용 레일 사용
치수
폭: 682 mm
높이: 117 mm
깊이: 50 mm
작동 온도 범위
-15 °C...45 °C
콘센트
USA/CDN(Typ B, NEMA 5-15)
저장 온도 범위
-20 °C...70 °C
정격 작동 전압
120V, 1~, 60Hz
소켓 버전
USA/CDN(Typ B, NEMA 5-15)
포장 단위
1 개
순 중량
1.81 kg
총 무게
1.82 kg
관세 번호
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
제품 설명
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 120 V, 60 Hz, without door operated switch, with US socket
인증
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
문서화
사용 설명서