인클로저 조명, 48V DC 연결 케이블 포함

주문 번호: CS 9765150

견고한 조명등, 스프링 브래킷을 이용해서 프레임 섹션에 수평 또는 수직으로 고정 또는 유지 보수 작업 시 걸어서 직접 광원으로 사용

주문 번호:
CS 9765150
제품 설명
견고한 조명등. 스프링 브래킷을 이용해 프레임 섹션에 수직 또는 수평으로 고정하거나 유지 보수 작업 시 회전 플라스틱 후크를 걸어서 직접 광원으로 사용 가능. 충격에 강한 PMMA(폴리메틸메타크릴레이트) 재질 램프 하우징, 보호 등급 II.
제공 범위
스프링 브래킷 2개
조립 부품
정격 출력
11 W
직경
62 mm
Diameter protective tube
38 mm
길이
450 mm
Length light outlet
195 mm
Length protective tube
320 mm
연결 케이블 길이
3 m
연결 옵션
양 종단이 개방된 내장된 연결 케이블
조명등
형광 램프 TS-SEL, 4핀
발광 플럭스
900 lm
치수
길이: 450 mm
작동 온도 범위
-20 °C...40 °C
정격 작동 전압
48V (DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 64
포장 단위
1 개
순 중량
1.03 kg
총 무게
1.05 kg
관세 번호
94054990
EAN
4028177493605
ECLASS 8.0
27189241