LED 시스템 조명

주문 번호: SZ 2500213

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.

주문 번호:
SZ 2500213
버전
콘센트 포함
장점
전체 인클로저에 걸친 최적의 조명
클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
각 적용 사례에 적합한 구성
버전
콘센트
90° 회전 가능한 커넥터
배광 조절
재료
조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
조명 커버: 폴리카보네이트
조명 종단: PC-ABS
색상
인클로저: RAL 7016
제공 범위
조립 스크루 포함
정격 출력
11 W
연결 옵션
입중계, 3극
직통 와이어링, 3극
도어 열림 감지 스위치
Overvoltage category
II
보호 등급
II(절연 상태)
조명 조립 방식
스크류로 고정
클립 고정
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500V AC
정격 절연 전압
300V AC
설치 옵션
25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
발광 플럭스
900 lm
조명 색상
4000 K ( 백색 )
참고 사항
연결 액세서리 별도 주문
치수
폭: 437 mm
높이: 80 mm
깊이: 44 mm
작동 온도 범위
-20 °C...55 °C
콘센트
CH(Typ J, SEV 1011)
정격 작동 전압
100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
소켓 버전
CH(Typ J, SEV 1011)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.62 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
13.6
관세 번호
94054990
EAN
4028177811331
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
제품 설명
SZ 시스템 조명 LED, 900루멘, L: 437mm, 100~230V, 스위스용 소켓 포함
인증
ENEC
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Energy efficiency label
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
일반 기술 정보