LED 시스템 조명

주문 번호: SZ 2500320

LED 시스템 조명 - 인클로저를 위해 특별히 고안된 최초의 조명! 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술.

주문 번호:
SZ 2500320
버전
움직임 감지기 포함
장점
전체 인클로저에 걸친 최적의 조명
클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
각 적용 사례에 적합한 구성
버전
움직임 감지기
90° 회전 가능한 커넥터
조명 방향 조절
배광 조절
재료
조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
조명 커버: 폴리카보네이트
조명 종단: PC-ABS
색상
인클로저: RAL 7016
제공 범위
조립 스크루 포함
정격 출력
13 W
연결 옵션
입중계, 2극
직통 와이어링, 2극
Motion detector
있음
보호 등급
III(SELV)
조명 조립 방식
스크류로 고정
클립 고정
자기식 고정(부품)
설치 옵션
25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
발광 플럭스
1,200 lm
조명 색상
4000 K ( 백색 )
참고 사항
연결 액세서리 별도 주문
치수
폭: 437 mm
높이: 85 mm
깊이: 37 mm
작동 온도 범위
-20 °C...55 °C
정격 작동 전압
24V ~ 56V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
포장 단위
1 개
순 중량
0.488 kg
총 무게
0.65 kg
관세 번호
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
제품 설명
SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor
인증
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Energy efficiency label
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보