액세서리 조명용 액세서리 소켓, 연결 케이블, 도어 작동 스위치, 자석, 홀더 및 설치 키트와 같은 시스템 조명 액세서리. 조명용 액세서리 2개의 소켓과 1개의 커넥터가 달린 T 분배기 LED 시스템 조명과 소켓 박스의 배선 시 안전한 접촉 방지 접속 지점을 마련하기 위한 용도. 제품으로 이동 조명용 액세서리 도어 열림 감지 스위치 LED 시스템 조명용 LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도. 제품으로 이동 조명용 액세서리 파워 어댑터 LED 콤팩트 시스템 조명용 파워팩 어댑터, 입력 전압 100 ~ 230V AC, 출력 전압 24V DC, 1 A 제품으로 이동 조명용 액세서리 자체 조립용 연결 부품 LED 시스템 조명용, 커넥터/잭 연결 라인을 개별적으로 조립하기 위한 소켓 및 플러그. 제품으로 이동 조명용 액세서리 연결 케이블 IT LED 시스템 조명용 다양한 커넥터/소켓 유형이 장착된 연결 및 연장 케이블. 제품으로 이동 조명용 액세서리 자체 조립용 연결 부품 LED 시스템 조명용, 도어 열림 감지 스위치용 케이블 LED 시스템 조명을 쉽고 빠르게 연결하기 위한 사전 조립된 커넥터가 있는 연결 케이블. 연결 케이블을 알맞게 줄이기 위한 개방형 종단. 제품으로 이동 조명용 액세서리 어댑터-브래킷 TS TS에 시스템 조명 또는 케이블 덕트를 고정하기 위해 사용. 제품으로 이동 조명용 액세서리 범용 브래킷 AE, TP, 조작 인클로저에 액세서리를 고정하기 위해 사용. 제품으로 이동 조명용 액세서리 마운팅 키트 자석 LED 시스템 조명용 콘센트가 없는 조명의 후면에 부착하기 위한 용도. 제품으로 이동 조명용 액세서리 마운팅 키트 자석 LED 콤팩트 시스템 조명용 모든 강판 표면에 안전하게 고정하기 위한 용도. 제품으로 이동 조명용 액세서리 연결 케이블 LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도. 제품으로 이동 조명용 액세서리 연결 부품 LED 콤팩트 시스템 조명용 LDE 연결 케이블 또는 LED 연결 라인 포함 제품으로 이동 조명용 액세서리 장착 브래킷 VX, VX IT, TX CableNet의 도어 열림 감지 스위치용 이 인클로저 시스템의 다양한 도어 버전과 연결하여 VX, VX IT 및 TX CableNet의 프레임에 도어 열림 감지 스위치를 고정하기 위한 용도. 각 도어 버전에 따라 상단 수평 프레임 섹션 또는 측면 수직 섹션에 고정. 제품으로 이동 조명용 액세서리 도어 열림 감지 스위치 설치 구성 부품 포함, 연결 케이블 포함 또는 미포함 제품으로 이동 조명용 액세서리 소켓 박스 LED 시스템 조명용 소켓 박스는 LED 시스템 조명과 결합해서 국제적인 사용을 위한 유연한 모듈을 구성. 제품으로 이동