- 주문 번호:
- SZ 2373000
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 콤팩트 인클로저 AE 내 인클로저 조명등
- 콤팩트 인클로저 AE 내 도어 열림 감지 스위치, 톱 콘솔 시스템 TP
- 콤팩트 인클로저 AE 내 케이블 도관 홀더 2593.000 및 2591.000
- 운영 하우징 및 운영 도어 하우징 내 터미널용 서포트 레일
- 참고 사항
- 고정 스크루는 도어가 잠기면 보이지 않습니다. AE의 경우 조립 블록 또는 경첩용으로 이미 만들어진 드릴 구멍을 사용할 수 있습니다.
- 적합한 인클로저 유형
- AE
- TP
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.258 kg
- 총 무게
- 0.311 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
SZ Universal bracket, for AE, TP, command panel