- 주문 번호:
- SZ 4315810
- 버전
- LED 연결 케이블(개방형 종단/케이블 잭)이 있는 도어 열림 감지 스위치
- 길이
- 3,000 mm
- 참고 사항
- LED 연결 라인(개방형 종단/케이블 잭)이 있는 도어 열림 감지 스위치 4127010
- 적합한 품목 번호
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- 치수
- 길이: 3,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.19 kg
- 총 무게
- 0.222 kg
- 관세 번호
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- SZ Door-operated switch, for System light LED compact, L: 3000 mm, with LED connection cable
- 설명
- 적합성 인증
- 문서화
- Info sheet