- 주문 번호:
- SZ 4315840
- 버전
- 직통 배선용 LED 연결 케이블
- 길이
- 1,000 mm
- 적합한 품목 번호
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- 치수
- 길이: 1,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.035 kg
- 총 무게
- 0.04 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177630512
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- SZ Interconnecting cable, for System light LED compact, L: 1000 mm