연결 부품 LED 콤팩트 시스템 조명용

주문 번호: SZ 4315850

LDE 연결 케이블 또는 LED 연결 라인 포함

주문 번호:
SZ 4315850
버전
직통 배선용 LED 연결 케이블
길이
3,000 mm
적합한 품목 번호
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
치수
길이: 3,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.112 kg
총 무게
0.126 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177630529
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SZ Interconnecting cable, for System light LED compact, L: 3000 mm