연결 케이블

주문 번호: SZ 4315150

전원 공급 및 직통 배선

주문 번호:
SZ 4315150
버전
입중계용(소켓 및 스트레인 릴리프 있음, 커넥터 없음)
길이
3,000 mm
치수
길이: 3,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.422 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177444478
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SZ Connection cable, for power supply with jack and stain relief, without connector, L: 3000 mm, UL
인증
UR
설명
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet