파워 어댑터 LED 콤팩트 시스템 조명용

주문 번호: SZ 4315860

파워팩 어댑터, 입력 전압 100 ~ 230V AC, 출력 전압 24V DC, 1 A

주문 번호:
SZ 4315860
연결 케이블 길이
1,800 mm
입력 전압
100 ~ 230V AC
정격 절연 전압
300V AC
위상 측 위상 정격 충격 내전압
6000V AC
출력 전류(최대)
1 A
적합한 품목 번호
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
출력 전압
출력 전압: 24V DC
정격 작동 전압
264V
포장 단위
1 개
순 중량
0.14 kg
총 무게
0.15 kg
관세 번호
85043121
EAN
4028177630185
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SZ Adaptor power pack, for System light LED compact, 100-230 V/24 V DC, 1 A