도어 열림 감지 스위치

주문 번호: SZ 4315320

설치 구성 부품 포함, 연결 케이블 포함 또는 미포함

주문 번호:
SZ 4315320
버전
연결 케이블 포함
길이
1,000 mm
위상 측 위상 정격 충격 내전압
6000V AC
정격 절연 전압
400V AC
설치 옵션
통합 도어 열림 감지 스위치가 없는 표준 및 센서 조명등용
치수
길이: 1,000 mm
전기적 연결
240V AC/6 A
125V AC/8 A
24V AC/6 A
24V DC/6 A
정격 작동 전압
400V
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 40
포장 단위
1 개
순 중량
0.139 kg
총 무게
0.149 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177581333
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
제품 설명
SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 1000 mm, orange
인증
CQC
CQC-CCC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet