연결 케이블

주문 번호: SZ 2500400

LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2500400
버전
입중계, 3극(소켓 있음, 커넥터 없음)
제품 설명
LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
색상
주황색
단면적
1.5 mm²
길이
3,000 mm
치수
길이: 3,000 mm
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위
5 개
순 중량
1.5 kg
총 무게
1.56 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177809093
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SZ Connection cable, for power supply, 3-pole, 100-240 V, L: 3000 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions