- 주문 번호:
- SZ 2500430
- 버전
- 직통 와이어링, 3극(소켓 및 커넥터 있음)
- 제품 설명
- LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
- 색상
- 주황색
- 단면적
- 1.5 mm²
- 길이
- 1,000 mm
- 치수
- 길이: 1,000 mm
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.66 kg
- 총 무게
- 0.664 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- SZ Connection cable, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, L: 1000 mm
- 문서화
- Safety instructions