연결 케이블

주문 번호: SZ 2500435

LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2500435
버전
직통 와이어링, 3극(소켓 및 커넥터 있음)
제품 설명
LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
색상
주황색
길이
200 mm
치수
길이: 200 mm
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위
1 개
순 중량
0.065 kg
총 무게
0.074 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177956872
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V
설명
제조사 인증