연결 케이블

주문 번호: SZ 2500530

LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2500530
버전
직통 와이어링, 3극(소켓 및 커넥터 있음)
제품 설명
LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
색상
주황색
길이
1,000 mm
AWG
AWG 16
표준
전원 케이블: AVLV2
전원 연결 플러그인 커넥터: ECBT2
치수
길이: 1,000 mm
정격 작동 전압
100V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
포장 단위
1 개
순 중량
0.15 kg
총 무게
0.16 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SZ Connection cable, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증