- 주문 번호:
- SZ 2500550
- 버전
- 직통 와이어링, 2극(소켓 및 커넥터 있음)
- 제품 설명
- LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
- 색상
- 주황색
- 길이
- 1,000 mm
- 표준
- 전원 케이블: AVLV2
- 전원 연결 플러그인 커넥터: ECBT2
- 치수
- 길이: 1,000 mm
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V, 1~, 60Hz
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.11 kg
- 총 무게
- 0.12 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- SZ Connection cable, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL