도어 열림 감지 스위치 LED 시스템 조명용

주문 번호: SZ 2500460

LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2500460
버전
연결 케이블 포함
제품 설명
LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
색상
검정색
제공 범위
조립 부품
단면적
0.75 mm²
길이
800 mm
AWG
AWG 18
치수
폭: 31 mm
높이: 78 mm
깊이: 30 mm
길이: 800 mm
전기적 연결
2.5 A
정격 작동 전압
230V (AC)
24V(DC)
포장 단위
1 개
순 중량
0.09 kg
총 무게
0.108 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177809178
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
제품 설명
SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black
인증
CQC
CQC-CCC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
Graphics