연결 케이블 IT LED 시스템 조명용

제품 번호: DK 7859010

다양한 커넥터/소켓 유형이 장착된 연결 및 연장 케이블.

제품 번호:
DK 7859010
버전
유로 플러그 EN 50075, CEE 7/16, 유형: H05VV-F, 2 x 0.75mm²
제품 설명
IT LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
색상
검은색
연결 케이블 길이
2,000 mm
참고 사항
플러그 인 연결 케이블은 IT LED 시스템 조명과 함께만 사용해야 함
다른 리탈 시스템 조명이나 타사 제품과 함께 사용해서는 안 됨
포장 단위
1 개
순 중량
0.15 kg
총 무게
0.152 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177815643
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
유로 플러그가 있는 DK 전원 케이블, IT LED 시스템 조명 7859.000용
설명
적합성 인증