- 주문 번호:
- DK 7859020
- 버전
- IEC 320 커넥터 C18, IEC 60320, C13에 적합, 유형: SJT 2 x 18 60D
- 제품 설명
- IT LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
- 색상
- 검은색
- 연결 케이블 길이
- 2,000 mm
- 참고 사항
- 플러그 인 연결 케이블은 IT LED 시스템 조명과 함께만 사용해야 함
- 다른 리탈 시스템 조명이나 타사 제품과 함께 사용해서는 안 됨
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.21 kg
- 총 무게
- 0.22 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- DK 주 전원 케이블, IEC C18 포함, IT 시스템 조명 LED 7859.000