자체 조립용 연결 부품 LED 시스템 조명용, 커넥터/잭

주문 번호: SZ 2500600

연결 라인을 개별적으로 조립하기 위한 소켓 및 플러그.

주문 번호:
SZ 2500600
버전
잭, 3극
Cross-section, nominal
1.5 mm²
치수
폭: 17.9 mm
높이: 14 mm
깊이: 63.6 mm
원형 도체의 연결, 싱글 와이어
0.25 ‐ 1.5 mm²
원형 도체 연결부, 단선 AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
0.25 ‐ 1 mm²
원형 도체의 연결, 멀티 와이어
AWG 18 ‐ AWG 22
정격 작동 전압
100V ~ 240V
포장 단위
5 개
순 중량
0.065 kg
총 무게
0.084 kg
관세 번호
85369095
EAN
4028177918733
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
제품 설명
SZ Jack, for power supply and through-wiring, 3-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
사용 설명서