- 주문 번호:
- SZ 2500630
- 버전
- 커넥터, 3극
- Cross-section, nominal
- 1.5 mm²
- 치수
- 폭: 17.9 mm
높이: 14 mm
깊이: 63.6 mm - 원형 도체의 연결, 싱글 와이어
- 0.25 ‐ 1.5 mm²
- 원형 도체 연결부, 단선 AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- 0.25 ‐ 1 mm²
- 원형 도체의 연결, 멀티 와이어
- AWG 18 ‐ AWG 22
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 240V
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.05 kg
- 총 무게
- 0.08 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177918764
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- 제품 설명
- SZ Connector, for through-wiring, 3-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
- 문서화
- 사용 설명서