- 주문 번호:
- SZ 2500660
- 버전
- 도어 열림 감지 스위치용 케이블
- 제품 설명
- LED 시스템 조명을 쉽고 빠르게 연결하기 위한 사전 조립된 커넥터가 있는 연결 케이블. 개별 길에 요건에 맞는 절단을 위한 종단 개방형 연결 케이블.
- 색상
- 검은색
- 연결 케이블 길이
- 3,000 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.13 kg
- 총 무게
- 0.147 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- SZ wire for door-operated switch, L: 2000 mm, black, Connection accessories for self-assembly
- 데이터 시트
- Graphics