인클로저 결합 장치 조절 가능

주문 번호: CP 6016200

커맨드 패널 , 터미널 박스 , 콤팩트 인클로저 , 수평 또는 수직의 평면 사이 . 커넥터 반쪽을 양쪽에 사전 장착하고 서로 밀어서끼워 맞춘 다음 고정 스크루로 고정하거나 스윙각을 조정함.

주문 번호:
CP 6016200
제품 설명
커맨드 패널 , 터미널 박스 , 콤팩트 인클로저 , 수평 또는 수직의 평면 사이 . 커넥터 반쪽을 양쪽에 사전 장착하고 서로 밀어서끼워 맞춘 다음 고정 스크루로 고정하거나 스윙각을 조정함.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
양면용 조립 부품 포함.
참고 사항
고정 스크류는 시중에 판매되고 있는 고정 레버(M10 x 50mm)로 교체 가능합니다.
Rotation angle/swivel area
±105°, 톱니바퀴를 이용하여 7.5°씩 단계별로 조정 가능
포장 단위
2 개
순 중량
1.6 kg
총 무게
1.778 kg
관세 번호
79070000
EAN
4028177319509
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
CP Enclosure connectors, adjustable
문서화
Info sheet