- 주문 번호:
- CP 6005500
- 제품 설명
- 운영 하우징 및 키보드 하우징과 수평 또는 수직 표면 사이에 사용하기 위한 용도.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7024
- 제공 범위
- 양쪽 면 조립 부품 및 고정 레버 포함.
- Rotation angle/swivel area
- 톱니바퀴를 이용하여 8°씩 단계별로 조정 가능.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.65 kg
- 총 무게
- 0.758 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 제품 설명
- CP Frame connector, adjustable, for Comfort-Panel