- 주문 번호:
- GA 9108700
- 제품 설명
- 개별적인 내부 설치용, 고정용 드릴 구멍 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 109 mm x 107 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: GA
폭: = 122 mm
높이: = 120 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.236 kg
- 총 무게
- 0.238 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177154292
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
- GA Mounting plate, WH: 109x107 mm