장착 플레이트 GA용

주문 번호: GA 9114700

개별적인 내부 설치용, 고정용 드릴 구멍 있음.

주문 번호:
GA 9114700
제품 설명
개별적인 내부 설치용, 고정용 드릴 구멍 있음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
344 mm x 142 mm
적합한:
인클로저 유형: GA
폭: = 360 mm
높이: = 160 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.558 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
GA Mounting plate, WH: 346x142 mm