장착 플레이트 GA용

주문 번호: GA 9117700

개별적인 내부 설치용, 고정용 드릴 구멍 있음.

주문 번호:
GA 9117700
제품 설명
개별적인 내부 설치용, 고정용 드릴 구멍 있음.
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
264 mm x 214 mm
적합한:
인클로저 유형: GA
폭: = 280 mm
높이: = 232 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.663 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
3.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177154377
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
GA Mounting plate, WH: 264x214 mm