부분 확장 패널 VX, VX SE용

주문 번호: VX 8617661

인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 확장 패널은 매우 유연하게 사용할 수 있고 매우 다양한 용도에서 사용할 수 있는 플랫폼을 제공함.

주문 번호:
VX 8617661
제품 설명
인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 확장 패널은 매우 유연하게 사용할 수 있고 매우 다양한 용도에서 사용할 수 있는 플랫폼을 제공함.
장점
개별 내부 설치를 위해 접힌 가장자리에 추가로 시스템 천공이 있음.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
인클로저 섹션에 직접 고정됨
참고 사항
VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
치수
폭: 438 mm
높이: 598 mm
적합한 인클로저 유형
VX
VX SE
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
폭/깊이: 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.3 kg
총 무게
3.4 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177947191
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
VX Partial assembly plate, dimensions: 500x600 mm
문서화
Info sheet
Load brochure