- 주문 번호:
- VX 8617662
- 제품 설명
- 인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 확장 패널은 매우 유연하게 사용할 수 있고 매우 다양한 용도에서 사용할 수 있는 플랫폼을 제공함.
- 장점
- 개별 내부 설치를 위해 접힌 가장자리에 추가로 시스템 천공이 있음.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 인클로저 섹션에 직접 고정됨
- 참고 사항
- VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 치수
- 폭: 538 mm
높이: 398 mm - 적합한 인클로저 유형
- VX
- VX SE
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
VX SE
폭/깊이: 600 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.58 kg
- 총 무게
- 2.88 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177947184
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
- VX Partial assembly plate, dimensions: 600x400 mm