- 주문 번호:
- KL 1560700
- 제품 설명
- 인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.
- 재료
- 강판, 2.0mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한 인클로저 유형
- KL
- KL-HD
- 적합한:
- 인클로저 유형: KL
KL-HD
폭: = 150 mm
높이: = 150 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.23 kg
- 총 무게
- 0.245 kg
- 관세 번호
- 84879090
- EAN
- 4028177010000
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
-
KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 150x150 mm