장착 플레이트 KL용

주문 번호: KL 1564700

인클로저 외부에도 구성품을 설치하기 위한 마운팅 플레이트

주문 번호:
KL 1564700
제품 설명
인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.
재료
강판, 2.0mm
표면 처리
아연도금
적합한 인클로저 유형
KL
KL-HD
적합한:
인클로저 유형: KL
KL-HD
폭: = 400 mm
높이: = 200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.02 kg
총 무게
1.06 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177010123
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 400x200 mm
데이터 시트
상세 기술 내역