장착 플레이트 중간재 VX, TS용

주문 번호: VX 4592700

마운팅 플레이트가 앞으로 당겨진 위치에 설치되는 열반 인클로저에서 조립면을 연속적이도록 하기 위한 용도

주문 번호:
VX 4592700
제품 설명
장착 플레이트가 앞으로 당겨진 위치에 설치된 경우 열반 인클로저에 연속 장착면을 구성하기 위한 용도.
재료
강판, 2.0mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
높이: = 2,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.693 kg
총 무게
4.893 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
18.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177103696
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
VX 장착 플레이트 중간재, VX, TS용, 높이(H) :2200mm
문서화
사용 설명서