- 주문 번호:
- TS 8614650
- 제품 설명
- 시스템 섀시 및 조립 레벨과 결합하여 다양한 내부 설치를 위해 사용. 고장 난 모듈은 빠르고 손쉽게 교체할 수 있습니다. 추가 조립 레벨.
- 재료
- 강판, 2.5mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 함께 제공되는 조립 부품을 이용하면 마운팅 플레이트를 수직형 인클로저 섹션에 내부 조립 레벨과 턱이 지지 않는 상태로 고정할 수 있습니다. 이 설치 위치(폭 및 깊이)에서 TS 시스템 섀시 17 x 73mm와 내부 서포트 레일용 TS 서포트 레일로 하나의 레벨이 형성됩니다.
- 치수
- 폭: 500 mm
높이: 400 mm
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 600 mm
깊이: = 500 mm
= 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.95 kg
- 총 무게
- 5.44 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177212329
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
-
TS Partial mounting plate, for TS, SE, W/DH: 500x400 mm