부분 장착 플레이트 TS, VX SE용

주문 번호: TS 8614880

일반 내부 설치 및 추가 조립 레벨용

주문 번호:
TS 8614880
제품 설명
시스템 섀시 및 조립 레벨과 결합하여 다양한 내부 설치를 위해 사용. 고장 난 모듈은 빠르고 손쉽게 교체할 수 있습니다. 추가 조립 레벨.
재료
강판, 2.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
참고 사항
함께 제공되는 조립 부품을 이용하면 마운팅 플레이트를 수직형 인클로저 섹션에 내부 조립 레벨과 턱이 지지 않는 상태로 고정할 수 있습니다. 이 설치 위치(폭 및 깊이)에서 TS 시스템 섀시 17 x 73mm와 내부 서포트 레일용 TS 서포트 레일로 하나의 레벨이 형성됩니다.
치수
폭: 700 mm
높이: 700 mm
적합한 인클로저 유형
TS
VX SE
적합한:
인클로저 유형: TS
VX SE
폭: = 800 mm
깊이: = 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11.271 kg
총 무게
11.864 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177212374
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
TS Partial mounting plate, for TS, SE, W/DH: 700x700 mm
문서화
사용 설명서