- 주문 번호:
- TP 6730310
- 제품 설명
- 사전 조립된 고정 스크류에 손쉽게 조립하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 콘솔 상부 및 중간부의 내부 설치용 시스템 레일
- 콘솔 하부 측면의 깊이에 조립된 시스템 섀시나 서포트 레일
- 25mm 피치 패턴에 따라 드릴 구멍이 있는 레일에 설치된 또 다른 인클로저
- 참고 사항
- 측면 스크루 체결을 통한 열반 가능
- 부분 마운팅 플레이트용 최대 설치 폭 = 콘솔 폭 -100mm
- TP에는 추가로 TP 내부 설치용 레일이 있어야 함
- 치수
- 폭: 200 mm
높이: 437 mm
- 적합한 인클로저 유형
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- 적합한:
- 인클로저 유형: TP
TS
VX SE
CX
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.04 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 제품 설명
-
TP 부분 장착 플레이트, 걸이형, TS, SE, TP, CX용, WH: 200x437mm