- 주문 번호:
- CS 9765090
- 제품 설명
- 조립 레벨 구성용. 마운팅 플레이트는 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절이 가능합니다.
- 재료
- 알루미늄, 3mm
- 제공 범위
- 조립 부품
- 참고 사항
- 인클로저 폭 1,200mm의 경우 하나 또는 두 개의 폭 600mm 마운팅 플레이트로 부분 설치가 가능합니다.
- 치수
- 폭: 499 mm
높이: 696 mm - 적합한 인클로저 유형
- CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
- 적합한:
- 인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
폭: = 600 mm
높이: = 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 4.8 kg
- 총 무게
- 5 kg
- 관세 번호
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 문서화
- 사용 설명서