장착 플레이트 CS 신형 기본 인클로저용

주문 번호: CS 9765096

조립 레벨 구성용, 25mm 피치 패턴 깊이 고정 가능

주문 번호:
CS 9765096
제품 설명
조립 레벨 구성용. 마운팅 플레이트는 25mm 피치 패턴에 따라 깊이 조절이 가능합니다.
재료
알루미늄, 3mm
제공 범위
조립 부품
참고 사항
인클로저 폭 1,200mm의 경우 하나 또는 두 개의 폭 600mm 마운팅 플레이트로 부분 설치가 가능합니다.
치수
폭: 699 mm
높이: 1,496 mm
적합한 인클로저 유형
CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
적합한:
인클로저 유형: CS 기본 인클로저에 설치하는 경우
폭: = 800 mm
높이: = 1,600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11.5 kg
총 무게
13 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216