부분 장착 플레이트 VX, VX SE, PC, IW용

주문 번호: VX 8617630

인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공

주문 번호:
VX 8617630
제품 설명
인클로저에 추가 구성품을 고정하기 위한 용도. 부분 장착 플레이트는 매우 유연하게 사용할 수 있어서 다양한 용도의 플랫폼을 제공.
재료
강판, 2.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
설치는 수직 장착면으로 세워서 또는 수평 바닥면으로 뉘어서 수행할 수 있음
인클로저 섹션에 직접 고정됨
앞으로 당겨진 구조에서 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 통해 인클로저의 원하는 장착 레벨에 고정됨
부분 장착 플레이트를 차례로 여러 단계로 설치할 때 그 뒤에 있는 영역에 신속하게 접근하기 위해 경첩 고정부를 통해 선회 가능하도록 설계할 수 있음
참고 사항
VX SE, PC, IW에 설치하기 위해 VX 어댑터 레일 필요
치수
폭: 1,100 mm
깊이: 400 mm
적합한 인클로저 유형
VX
VX SE
PC
적합한:
인클로저 유형: VX
VX SE
PC
폭: = 1,200 mm
깊이: = 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
10.564 kg
총 무게
11.12 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
41.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177919488
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
VX 부분 장착 플레이트, 크기: 1100x400mm
문서화
Load brochure
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역