장착 플레이트 KX 단자함, KX 버스 인클로저, HD 단자함, Ex 인클로저용

주문 번호: KX 1570810

인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.

주문 번호:
KX 1570810
제품 설명
인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.
재료
강판, 2mm
표면 처리
아연도금
적합한 인클로저 유형
터미널 박스 KX
버스 인클로저 KX
터미널 박스 HD
적합한:
인클로저 유형: 터미널 박스 KX
버스 인클로저 KX
터미널 박스 HD
폭: = 800 mm
높이: = 300 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.48 kg
총 무게
3.48 kg
관세 번호
84879090
EAN
4028177938038
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
KX 장착 플레이트, 터미널 박스 KX 및 버스 인클로저 KX용, 적합한 폭x높이: 800x300mm
데이터 시트
상세 기술 내역