내부 설치

마운팅 플레이트용 액세서리

마운팅 플레이트 인필, 마운팅 플레이트 부착물, 다기능 설치 키트, 백투백 설치 키트, 마운팅 플레이트용 슬라이드 레일, 크로스 브레이스, 부분 마운팅 플레이트 액세서리, 운송 손잡이.

마운팅 플레이트용 액세서리

속판 고정 브래킷 유형 A, VX용

장착 플레이트를 추가로 고정하고 장착 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도.

마운팅 플레이트용 액세서리

속판 고정 브래킷 유형 B, VX용

장착 플레이트를 추가로 고정하고 장착 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도.

마운팅 플레이트용 액세서리

속판 고정 브래킷 유형 C, VX용

장착 플레이트를 추가로 고정하고 장착 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도.

마운팅 플레이트용 액세서리

다기능 설치 키트 장착 플레이트 VX용

장착 플레이트는 20mm 정도 깊이 방향으로 더 옮겨서 후면에서 장착할 수 있음.

마운팅 플레이트용 액세서리

속판 고정 브래킷 TS, VX SE용

마운팅 플레이트를 추가로 고정해주고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄여주기 위한 용도 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능

마운팅 플레이트용 액세서리

설치 키트 배면 결합 장착 플레이트용

장착 플레이트의 상호 최소 간격은 두 장착 플레이트에 최대 장착물을 위한 전제조건을 마련함.

마운팅 플레이트용 액세서리

슬라이딩 레일 장착 플레이트 VX용

장착 플레이트를 측면으로 밀어 넣기 위한 용도.

마운팅 플레이트용 액세서리

마운팅 플레이트용 가로 버팀대 VX, TS, VX SE용

진동을 멈출 수 있도록 수평 강성률을 더 높여 주거나 폭이 넓은 장착 플레이트를 추가로 안정시킬 수 있음. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있음.

마운팅 플레이트용 액세서리

부분 장착 플레이트 홀더 VX 부분 장착 플레이트용

부분 장착 플레이트는 부분 장착 플레이트 홀더를 사용하여 인클로저 프레임 뒤에 20mm 정도 안쪽 위치에 설치 및 외부에서 프레임에 장착할 수 있음. 부분 장착 플레이트는 정비 시 안에서도 탈거 가능.

마운팅 플레이트용 액세서리

경첩 고정 VX 부분 장착 플레이트용

소형 스윙 프레임의 설치 키트와 함께 부분 장착 플레이트에 경첩을 장착하여 정비 시 그 뒤에 있는 구성품에 쉽게 접근할 수 있음.

마운팅 플레이트용 액세서리

설치 키트 TS, SE 장착 플레이트의 배면 결합용

마운팅 플레이트 2개 사이의 간격을 최소화하여 양측 설치 장치에 대한 최대 깊이를 확보합니다.

마운팅 플레이트용 액세서리

장착 플레이트 중간재 VX, TS용

마운팅 플레이트가 앞으로 당겨진 위치에 설치되는 열반 인클로저에서 조립면을 연속적이도록 하기 위한 용도

마운팅 플레이트용 액세서리

장착 플레이트용 운반 손잡이 VX, TS, VX SE용

측면 C자형 모서리의 임의의 위치에 설치 가능

마운팅 플레이트용 액세서리

경첩 고정 부분 장착 플레이트 TS, VX SE용

부분 마운팅 플레이트 회전식 고정용

마운팅 플레이트용 액세서리

슬라이딩 레일 TS 마운팅 플레이트용

장착 플레이트를 측면으로 밀어 넣기위한 용도.