- 주문 번호:
- TS 4576000
- 제품 설명
- 마운팅 플레이트를 추가로 고정하고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도. 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 장착 플레이트의 상단과 하단
- 후면, 인클로저 프레임과 턱이 지지 않음
- 참고 사항
- 마운팅 플레이트 뒤에 있는 클립을 돌려서 스크류로 고정합니다.
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
SE
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.5 kg
- 총 무게
- 0.5 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177103283
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS Mounting plate attachment, installation: top and bottom of mounting plate/rear