속판 고정 브래킷 TS, VX SE용

주문 번호: TS 4593000

마운팅 플레이트를 추가로 고정해주고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄여주기 위한 용도 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능

주문 번호:
TS 4593000
제품 설명
마운팅 플레이트를 추가로 고정하고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도. 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
둘레 전체
25mm 피치 패턴에 따라 앞으로 당겨져 있음
참고 사항
상단 또는 하단 그리고 측면에서 바와 플레이트 사이로 끼워 넣은 뒤 스크류로 고정합니다.
추가 필요 구성품: 서포트 스트립, 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 천공 레일 또는 장착 플랜지가 없는 천공 섹션
적합한:
인클로저 유형: TS 8
SE
포장 단위
10 개
순 중량
1.28 kg
총 무게
1.397 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177103702
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Mounting plate attachment, installation: all-round/set forward on a 25 mm pitch pattern
문서화
Info sheet