속판 고정 브래킷 TS, VX SE용

주문 번호: TS 8800090

마운팅 플레이트를 추가로 고정해주고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄여주기 위한 용도 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능

주문 번호:
TS 8800090
제품 설명
마운팅 플레이트를 추가로 고정하고 마운팅 플레이트에 생길지 모를 진동을 줄이기 위한 용도. 설치 위치 및 방식 그리고 인클로저에 따라 선택 가능.
장점
마운팅 플레이트에 아무런 손상을 주지 않습니다. 고정 방식과 스크류 체결 방식 중 선택 가능합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
설치 옵션
측면으로
후면, 인클로저 프레임과 턱이 지지 않음
25mm 피치 패턴에 따라 앞으로 당겨져 있음
적합한:
인클로저 유형: TS 8
SE
포장 단위
10 개
순 중량
0.42 kg
총 무게
0.55 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177232716
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS Mounting plate attachment, Installation: side/rear/set forward
문서화
Info sheet